Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Receptáculo
-
Diâmetro do pino compatível :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Tipo de barril :
Aberto
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Revestimento de acabamento terminal :
Nenhum
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
10.7 mm [ .421 in ]
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
2.3 – 3.1, 3.1
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.091 – .122, .122
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 18
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – .82
-
Tamanho do fio (CMA):
642 – 1624
-
Diâmetro interno do barril (mm):
.89, 2.44
-
Diâmetro interno do barril (in):
.035, .095
-
Espessura do material terminal :
.4 mm [ .016 in ]
-
Comprimento geral do produto :
19.9 mm [ .783 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tira