Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Perfuração de isolamento, Suporte de isolamento
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
393.7
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Pino
-
Diâmetro do pino compatível :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Tipo de barril :
Aberto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
11.1 mm [ .433 in ]
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
1.9 – 2.79, 2.79
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.075 – .11, .11
-
Tamanho do fio (AWG):
18 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.8 – 1.3
-
Espessura do material terminal :
.46 mm [ .018 in ]
-
Comprimento geral do produto :
22 mm [ .866 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tira