Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
7
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
50
-
Tensão de operação (VDC):
50
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Branco
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Layout de contato :
Em linha
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
1 mm [ .039 in ]
-
Configuração de entrada de invólucro :
Ambas as extremidades fechadas
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
32 – 28
-
Largura do conector :
5 mm [ .197 in ]
-
Altura do conector :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Comprimento do conector :
10 mm [ .393 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
55 – 105 °C [ 131 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
24000