Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Iluminado :
Sem
-
Estilo do trecho :
Dobrado
-
Tipo de conexão do comutador :
Placa de circuito impresso
-
Estilo do atuador :
Redondo
Recursos de configuração
-
Feedback da chave/interruptor :
Não tátil
-
Função operacional :
NC, Momentâneo
-
Suporte :
Sem
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
-
Número de Atuadores :
Único
-
Combinado :
Com
-
Aterramento ESD de terminal :
Sem
Características do corpo
-
Material do atuador :
Acetal
-
Perfil do Atuador :
Estendido
-
Material do estojo :
Aço
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
-
Cor do atuador :
Preto
-
Força do atuador :
300 g [ 10,58 oz ]
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Cobre Revestido de Prata
-
Corrente nominal de contato (mA):
1000
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da habitação
-
Perfil baixo :
Com
-
Processo selado :
Não
Dimensões
-
Altura do produto (in):
0,377
-
Largura do botão :
6.37 mm [ .251 in ]
-
Comprimento do atuador :
7.3 mm [ .287 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-30 – 85
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta