Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Recursos de configuração
-
Capacidade de conexão :
Único
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
-
Tipo de barril :
Aberto
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.36 – 3.3 mm [ .093 – .13 in ]
-
Comprimento do produto :
20.5 mm [ .807 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 18
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – .9
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
6000
-
Método de embalagem :
Tira/Carretel