Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro :
MEMS de CC
-
Tipo de produto de sensor de vibração :
Acelerômetro MEMS
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo integral
Características elétricas
-
Tensão de saída em escala completa (VDC):
±2
-
Tensão de Excitação (VDC):
8.5 – 36
-
Saída de aceleração zero (mV):
2500 ±10
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz):
0-400
Características do corpo
-
Peso do Produto :
38 g [ 1.33 oz ]
-
Material do produto primário :
Alumínio anodizado
-
Número de eixos de detecção :
Uniaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Screw Mount
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Outro
-
Faixa de aceleração (±) (g):
1
-
Sensibilidade (mV/g):
2000
-
Não linearidade (FSO) (%):
±1.25