Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto :
Trefilado
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (VDC):
250
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Prata
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Pré-Prata
-
Material base de contato :
Bronze
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
16
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
1.5 – 3