Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Aba
-
Largura da guia compatível :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Aço
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Tipo de barril :
Aberto
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Comprimento do produto :
21.4 mm [ .842 in ]
-
Espessura do material terminal :
.81 mm [ .032 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
16000
-
Método de embalagem :
Tira/Carretel