Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Fio magnético, Sólido
Características do corpo
-
Compatível com o tamanho da cavidade :
Tamanho 4
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio magnético :
Aba
-
Largura da guia compatível :
4.75 mm [ .02 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.5 mm [ .02 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Reto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Furo
Dimensões
-
Tamanho do fio magnético (AWG):
27 – 23
-
Tamanho do fio magnético (mm):
.36 – .57
-
Espessura do estoque (lado do fio magnético) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Comprimento do produto :
21.08 mm [ .83 in ]
-
Altura da terminação :
12.83 mm [ .505 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel, Carretel/Caixa, Carretel/Caixa