Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Exatidão (%):
±.1
-
Tipo de Sensor de taxa e inerciais :
Sensores de taxa e giroscópios
Características elétricas
-
Tensão de Excitação (VDC):
8.5 – 36
Características do corpo
-
Material do estojo :
Anodized Aluminium
Dimensões
-
Altura do produto (mm):
27.3
-
Comprimento do produto (mm):
24
-
Largura do produto (mm):
24
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Outro
-
Intervalo FS (±) DEG/SEC :
100