Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
10
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Espessura da guia compatível :
.4 mm [ .016 in ]
-
Largura da guia compatível :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Tipo de contato :
Pino
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.6 mm [ .024 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.25 mm [ .01 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Autoalinhamento (livre de alinhamento)
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível :
Topo
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .079 in ]
-
Material do invólucro :
Náilon 6T
Dimensões
-
Altura do conector :
13 mm [ .512 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel