Placa a placa
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Selável :
Não
-
Tipo de interface de painel traseiro :
2 mm HM
Recursos de configuração
-
Linhas carregadas :
Totalmente carregado
-
Número de Colunas :
5
-
Número de linhas :
22
-
Arquitetura do painel traseiro :
Mezanino
-
Número de posições :
110
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características do sinal
-
Taxa de dados (Gb/s):
≤1
-
Versão da diafonia :
Padrão
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.05 µm [ 2 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.7
-
Designação CompactPCI :
Nenhum
-
Passagem através do comprimento do poste (mm):
3.7
-
Comprimento da área de acoplamento de contato (mm):
8.2
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster - GF
-
Inclinação da linha central :
2 mm [ .078 in ]
Dimensões
-
Comprimento do módulo de painel traseiro (mm):
43.88
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
12
-
Método de embalagem :
Tubo