Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio, Fio a painel
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
4
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de posições de sinal :
0
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Recursos de contato
-
Layout de contato :
Em linha
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
-
Tipo de contato :
Pino
-
Múltiplos tipos de contato :
Sem
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Correções e guias, Correções e guias
-
Característica do painel de montagem :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Cor do invólucro :
Vermelho
-
Material do invólucro :
Náilon
Dimensões
-
Comprimento do produto :
26.67 mm [ 1.05 in ]
-
Espessura do painel (recomendada) :
.76 – 2.29 mm [ .03 – .09 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL, VDE
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação UL :
Reconhecido
-
Classificação CSA :
Certificado, LR 7189
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote