Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Função do acessório de hardware :
Engate, travamento e retenção, Montagem
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Porca
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Termoplástico
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
40 °C [ 104 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 40 °C [ 32 – 104 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
200