Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
5
-
Número de linhas :
1
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Estilo de entrada do cartão :
Lateral
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
220
-
Tensão de operação (VDC):
220
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
6
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Ranhura polarizadora
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
5 mm [ .196 in ]
-
Material do invólucro :
Poliamida - 6.6 GF
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – .75
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 18
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2 – 2.8 mm [ .078 – .11 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-2
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
650