Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
4
-
Número de linhas :
2
-
Configuração de placa a placa :
Paralelo
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.2 µm [ 7.87 µin ]
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
12.2 mm [ .48 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.64 mm [ .025 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.6 mm [ .024 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo