Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de cabeçote :
Não envolto
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
26
-
Número de linhas :
2
-
Configuração de placa a placa :
Paralelo
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Forma do contato :
Quadrado
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Caudas de solda de retenção
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
Classificação de temperatura do invólucro :
Padrão
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Recurso de processo de solda :
Espaçador da placa
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Outro
-
Locais de posição omitidos :
0