Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue M12
-
Tipo de conjunto de cabos :
Espiral M12
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
300
-
Tensão de operação (VDC):
300
Características do corpo
-
Material condutor :
Liga de Cobre
-
Cor do fio (base) :
Marrom, Azul
-
Material da Jaqueta :
PVC
-
Cor do conector (extremidade A) :
Preto
-
Cor do cabo :
Preto
-
Código do conector :
A
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M12
-
Orientação do conector (extremidade A) :
Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.34
-
Tamanho do fio (AWG):
22
-
Diâmetro do cabo externo :
5.2 mm [ .205 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
1
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo (m):
2
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade única