Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de cabeçote :
Parcialmente protegido
-
Tipo de conector do bloco de terminais :
Barra
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
10
-
Número de linhas :
1
-
Configuração de empilhamento :
Empilhável lateralmente
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
300
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
-
Cor do produto primário :
Verde
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
11
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Push-in
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.4 mm [ .133 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA 66
-
Inclinação da linha central :
7.62 mm [ .3 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
50