Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector do bloco de terminais :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Proteção do fio :
Com
Recursos de configuração
-
Número de posições :
12
-
Número de linhas :
1
-
Ângulo de entrada do fio :
180°
-
Localização de entrada do fio :
Lateral
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
300
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
-
Cor do produto primário :
Verde
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
11
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M2
-
Material de parafuso :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento do parafuso :
Níquel
-
Tipo de retenção de montagem :
Montagem de parafuso, Rosca
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA 66
-
Inclinação da linha central :
7.62 mm [ .3 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
30 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
.05 – 2
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
25