Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1366
-
Espaçamento de grade :
1.016 x 1.016 mm [ .04 x .04 in ]
Características do corpo
-
Estilo de quadro :
Retangular
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Tipo de soquete IC :
LGA 1366
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem da superfície - Bola de solda
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Cor da bandeja :
Preto