Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Opções de aterramento :
Aterramento do painel
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de característica de aterramento :
Furo de 2.65
Recursos de configuração
-
Número de portas :
1
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
19
-
Empilhado :
Não
-
Localização do aterramento do painel :
Topo
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho
-
Revestimento de acabamento de estrutura :
Fosco
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.3 µm [ 11.76 µin ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Perna Reta
-
Localização da montagem PCB :
Topo
Características da habitação
Dimensões
-
Espessura do PCB (Min) :
1.6 mm [ .063 in ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Nenhum
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja