Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de símbolo elétrico :
Condutor de aterramento de proteção (PE)
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Vinil
Dimensões
-
Largura do produto :
25 mm [ .98 in ]
-
Altura do produto :
25 mm [ .984 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 120 °C [ -22 – 310 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Estilo de rótulo :
Recortado
-
Rótulos por Folha :
6
-
Número total de rótulos :
1
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco plástico, Saco plástico
-
Quantidade de embalagem :
6
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo :
Acrílico Permanente