Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Número de posições :
280
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Ejetor :
Sem
-
Número de recursos de retenção de montagem do PCB :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
50
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Peso do Produto (g):
21.302
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.1 mm [ .122 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
-
Inclinação da linha central :
1 mm [ .039 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (Aceito) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Altura do conector :
9.4 mm [ .37 in ]
-
Largura do conector :
19.6 mm [ .772 in ]
-
Comprimento do conector :
147 mm [ 5.787 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Normas da indústria
-
Tipo de barramento :
PCI Express
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Bandeja