Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de elemento :
Enrolamento de arame
Características elétricas
-
Indutância (µH):
.6
-
Corrente nominal (máx) (mA):
28000
-
Resistência CC (Ω):
.0015
-
Tolerância de componentes passivos (%):
25
Dimensões
-
Comprimento do produto :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Largura do produto :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Altura do produto :
5 mm [ .196 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 105
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Com fita e enrolado