Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Emenda passante
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte não de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
-
Orientação de tiras :
Alimentação lateral
Características do corpo
-
Características da emenda :
Serrilhada
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Pré-estanho
-
Material base de contato :
Latão
-
Tipo de barril :
Aberto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
14 – 10
-
Tamanho do fio (mm²):
2 – 6
-
Tamanho do fio (kcmil):
3.947 – 11.841
-
Tamanho do fio (CMA):
3947 – 11841
-
Espessura do material terminal :
.5 mm [ .02 in ]
-
Comprimento do produto :
6 mm [ .236 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
90 °C [ 194 °F ]
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
7000
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel