Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor :
Resistor de Precisão
-
Tipo de elemento :
Película fina
-
Código de tamanho da embalagem :
0805
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
100
-
Potência nominal (W):
.1
-
Valor de resistência (Ω):
9.5K
-
Classe de Resistência :
1kΩ – 1MΩ
-
Tolerância de componentes passivos (%):
.1
Recurso de terminação
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em superfície :
Solda
-
Número de Terminações :
2
Dimensões
-
Altura do produto :
.55 mm [ 0,022 in ]
-
Comprimento do produto :
2 mm [ .079 in ]
-
Largura do produto :
1.25 mm [ 0,049 in ]
Condições de uso
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C):
±25
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Com fita e enrolado