Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Padrão
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
16
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
930
-
Resistência da bobina (Ω):
13000
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
110
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
400
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
270
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
4000
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
800 – 1000
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
5.5 – 8, 8
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
16
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
25
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
2000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
3500 – 4000, 4000 – 5000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
32 g [ 1.13 oz ]
-
Características especiais de isolamento :
Índice de rastreamento da base do relé PTI250
Recursos de contato
-
Disposição de contato :
1 Formulário A (NÃO)
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
16
-
Material de contato :
AgCu3
-
Número de contato dos polos :
1
Dimensões
-
Altura do produto :
28.5 mm [ 1.122 in ]
-
Comprimento do produto :
35.5 mm [ 1.398 in ]
-
Largura do produto :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
15 – 20
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
25 – 30
-
Classe de distância de isolamento (mm):
5 – 8, 8
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
35 – 40
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 163 °F ]
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
-20 – 70
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja