Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
8, M4
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte não de isolamento
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
1.48
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
12 – 10
-
Tamanho do fio (mm²):
3 – 6
-
Tamanho do fio (CMA):
5180 – 13100
-
Diâmetro do rebite :
4.34 mm [ .171 in ]
-
Espessura da língua :
.79 mm [ .031 in ]
-
Comprimento do produto :
19.43 mm [ .765 in ]
-
Diâmetro interno do barril :
3.28 mm [ .129 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
170 °C [ 338 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio :
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Pacote pequeno