Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector de cobertura e base :
Tampa
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
-
Localização de entrada do cabo :
Lateral
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
PG42
-
Tipo de dispositivo de bloqueio de capô e base :
Clipe lateral
-
Localização do dispositivo de bloqueio :
Fundo da estrutura
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Alumínio fundido
Dimensões
-
Altura do produto :
105 mm [ 4.134 in ]
-
Comprimento do produto :
131 mm [ 5.157 in ]
-
Largura do produto :
89 mm [ 3.504 in ]
Condições de uso
-
Protegido contra corrosão :
Não
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
3