sistemas de armas modernos

APLICAÇÃO

Mísseis e Ogivas

Direcionamento de precisão de missão crítica com subconjuntos menores, mais leves, mais rápidos e mais confiáveis para mísseis e ogivas

O voo preciso até o alvo exige processamento pesado e em tempo real dos dados dos sensores infravermelho e laser, radares e GPS.  O sistema de controle deve lidar com variáveis de voo como a fase de voo, tipo de interceptação, movimento, detecção de calor e proximidade. À medida que a sofisticação dos sensores cresce e os sistemas usam múltiplos sensores, os dados que eles fornecem se tornam mais complexos. A conectividade para manipular os dados está passando de Gigabit Ethernet para 10G em rede, enquanto os sistemas de processamento de sinal precisam lidar com mais largura de banda em pacotes menores. 

Aplicações: Mísseis

  • Radar
  • GPS
  • Links de dados
  • Eletro-óptico
  • Infravermelho
  • Laser
  • Unidades de medição inercial

OGIVAS

Confiabilidade crítica ao desempenho

Maximize a confiabilidade com relés de precisão e temporizadores para confirmar que a carga útil seja entregue no alvo.

O MIL-STD-1760 define as características elétricas dos sinais na interface, bem como as atribuições de conector e pino de todos os sinais utilizados na interface. Nossos conectores são projetados para liberação rápida e confiável do armazenamento da aeronave. A confiabilidade é maximizada com relés de precisão e temporizadores da TE para ajudar a confirmar que a carga útil seja entregue no alvo.