Connecteurs de verrouillage avec fiabilité 3-en-1
Le système de connecteur de verrouillage POWER TRIPLE LOCK offre des performances élevées avec un design fonctionnel. Du loquet audible et résistant aux accrocs aux nombreux autres avantages supplémentaires pour le client, ce système de connecteur de verrouillage est conçu pour les applications d’alimentation et de signal et offre une fiabilité 3-en-1, ce qui signifie qu’il se verrouille de trois manières. Le capuchon (ou l’en-tête) et le clip ensemble. Le dispositif CPA (assurance de la position du connecteur) verrouille le capuchon (ou l’en-tête) et le clipse ensemble. Le dispositif TPA (terminal position assurance) permet de s’assurer que les terminaux sont complètement insérés et le restent.
Caractéristiques du produit
Connecteurs POWER TRIPLE LOCK
- Se verrouille de trois manières : Cap (ou en-tête) et clipsage ensemble. Le dispositif CPA – assurance de la position du connecteur – verrouille le capuchon (ou l’en-tête) et le clipse ensemble. Le dispositif TPA – terminal position assurance – permet de s’assurer que les terminaux sont complètement insérés et le restent.
- Trois options de matériaux prennent en charge les applications standard à 105 °C, à haute température à 150 °C et à fil incandescent.
- Le loquet « clic » audible fournit une rétroaction positive lorsque le capuchon et la fiche sont accouplés, tandis que les nervures environnantes aident à prévenir les accrocs de fil.
- Quatre options de clavetage, plusieurs couleurs et des caractéristiques de conception à accroc permettent d’assurer des connexions rapides et précises sur la chaîne de montage.
- Jusqu’à 15 positions sont proposées sur un espacement de 6 mm.
6,0 mm
8,1 mm
20 A
Produits phares
-
Connecteurs POWER TRIPLE LOCK rectangulaires
Une gamme étendue d’en-têtes est désormais disponible pour une application à trou traversant sur les cartes PC. Les configurations verticales et à angle droit sont proposées pour deux à cinq positions. Plusieurs matériaux de boîtier et options de clavetage sont disponibles pour prendre en charge un large éventail d’applications fil-à-carte.
-
Série Make First Break Last (MFBL) - Famille de connecteurs POWER TRIPLE LOCK
Cet élément de la famille de connecteurs POWER TRIPLE LOCK robustes de 6,0 mm à axe central fournit des connexions MFBL pour répondre aux exigences de mise à la terre spécifiques. Le nouveau connecteur à 3 positions est doté d’un nouveau capuchon, d’une prise femelle et d’une languette de mise à la terre tout en utilisant d’autres composants de la famille de connecteurs POWER TRIPLE LOCK standard. Cette capacité répond à une exigence d’application clé d’une variété de connexions d’alimentation de milieu de gamme telles que les cordons d’alimentation et les alimentations pour les appareils et les équipements de bâtiment commercial.
Amélioration de la conception des connecteurs d'appareils
Matériaux / Évaluations
L’un des aspects importants de l’offre de connecteurs POWER TRIPLE LOCK est l’étendue des matériaux de connecteur (fiche et capuchon) - tous les matériaux classés V0 offerts en quatre niveaux.
- Le matériau standard est le polybutylène téréphtalate (PBT), un polymère d’ingénierie thermoplastique (au lieu du nylon) qui fournit un service amélioré pour une large gamme d’appareils.
- Le deuxième niveau est une option glow wire (GWT, V0, NF 750 °C) conforme aux exigences d’inflammabilité de la norme CEI 60335-1 pour les appareils sans surveillance avec des connexions transportant un courant supérieur à 0,2 ampère.
- Le troisième niveau permet d’aborder les applications à haute température, telles que les appareils de cuisson. L’approche approfondie pour répondre aux exigences des clients est démontrée par une véritable solution à haute température à 150 °C. Le boîtier et les contacts sont évalués à 150 °C au lieu de 105 °C.
- Le quatrième niveau est une option d’allumage par fil chaud (HWI) qui n’est pas standard.
Comme ils sont utilisés dans les quatre niveaux de matériaux, le TPA et le CPA sont tous deux des matériaux à haute température à 150 °C. Le codage couleur permet une vérification visuelle rapide pour s’assurer que le bon matériau est utilisé dans une application spécifique.
Données techniques
Électrique / Mécanique
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension nominale | 600 VCA ou VCC | ||||||
Courant nominal | Jusqu’à 20 A | ||||||
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES |
|||||||
Tailles de position |
|
||||||
Espacement de ligne centrale | 6,0 mm | ||||||
Espacement de ligne à ligne | 8,1 mm | ||||||
température de fonctionnement |
|
Ligne unique | 2, 3, 4, 5 |
Double rangée | 2x3, 2x4, 2x5, et 2x6 |
Matrice | 3x3, 3x4, 3x5 |
-55 à 105 °C | Matériel standard |
-55 à 150 °C | Matériau à haute température |
Foire aux questions
Q : Quelles sont les exigences en matière de température de fonctionnement ?
R : Le nouveau système de connecteurs POWER TRIPLE LOCK offre tous les matériaux V-0, avec un produit standard fabriqué à partir d’un matériau PBT, évalué à 105 °C. Pour les applications à haute température, comme la cuisson, les matériaux sont disponibles à 150 °C.
Q : Quel est l’avantage de choisir des boîtiers de fil incandescent ?
R : Le système de connecteurs POWER TRIPLE LOCK offre des boîtiers de fil incandescent qui permettent aux fabricants d’appareils électroménagers de se conformer à la norme CEI 60335-1.