La série Dynamic Mini a le profil le plus bas de la famille Dynamic. La hauteur de l’embase est seulement de 8,7 mm. Outre le système de verrouillage audible et la conception unique des contacts à sertir que l’on retrouve sur les connecteurs Dynamic standard, le concept de second verrouillage et le loquet de protection permettent d’appliquer le connecteur dans des environnements à fortes vibrations dans un espace limité. La série Dynamic Mini est compatible avec les processus de refusion par technologie SMT. Son pas standard est de 1,8 mm avec un courant nominal maximum de 3 A, le plus petit de toute la famille Dynamic, ce qui en fait une solution optimale pour les lignes de signaux.