Connexion d’alimentation robuste
Découvrez la série Dynamic, la famille de robustes connecteurs d’alimentation TE pour lignes électriques, destinés à des applications fil-à-carte et fil-à-fil.
La série Dynamic fait toute la différence. Nos connecteurs d’alimentation reflètent l’importance que nous accordons à la réussite de nos clients, et constituent pour vous et vos clients une solution de connexion efficace et fiable des appareils. À l’épreuve des vibrations et des chocs, le système de verrouillage sonore intelligent et la conception unique des contacts favorisent efficacité et longue durée de vie tout en réduisant les temps d’arrêt de votre application. Notre vaste gamme de produits fil-à-carte et fil-à-fil favorise des conceptions flexibles, et est complétée par des connecteurs de type pince à sertir et à ressort répondant à vos besoins individuels.
Présentation de l’alimentation
Pas [mm] | 6.35 | 10.16 | 16.00 |
---|---|---|---|
Série | D-4200 | D-5200 | D-7100 |
Terminaison | Sertissage | Sertissage | Sertissage |
Courant nominal actuel [A/UL] | 24 | 45 | 65 |
Tension nominale [V/UL] | 600 | 630 | 630 |
Fil-à-carte | x | x | x |
Carte à carte | x | x | x |