![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-minibridge-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Pour des connexions peu encombrantes et très sollicitées
Les connecteurs MiniBridge d’ERNI se caractérisent par une forme miniaturisée avec un pas de 1,27 mm et peuvent être utilisés partout où des connexions disposant de peu d’espace doivent être réalisées entre des circuits imprimés et des unités fonctionnelles décentralisées. Le système de connexion à une rangée est disponible avec des barrettes mâles droites et coudées. Toutes les versions peuvent être utilisées en combinaison avec des barrettes femelles ayant une sortie de câble à 90° et 180°. Les connecteurs de type Koshiri offrent une excellente fiabilité de connexion.
Caractéristiques techniques
- Système de connexion de câbles compact
- Pour satisfaire les exigences en matière de connectique dense
- Barrettes mâles droites et coudées
- Barrettes femelles avec sortie de câble à 90° et 180°
- Diamètres de fil allant de 0,35 à 0,22 mm²
- Pour câble discret et câble en nappe
- Fiabilité Koshiri
- Verrouillage du boîtier par le haut
- Clips de maintien intégrés
- Connexion carte-à-carte de 2 à 8 positions
Applications
Industries
- Éclairage LED
- Ventilateurs, consoles, écrans LCD, affichage LED
- Équipement de studio
- Contrôleur de machine
- Terminaux mobiles
- Moteurs pour systèmes de fermeture de fenêtres
Technologies médicales
- Équipement de diagnostic
- Appareils à ultrasons
Automobile
- Phares avant et feux arrière LED
- Capteurs de distance infrarouges
- Affichage tête haute
- Éléments du tableau de bord
- Dispositif de commande au volant
- Onduleurs, chargeurs CC/CC et chargeurs embarqués
- Applications LiDar, radar et caméra
Utilisateur final
- Ventilateurs, écrans LED
- Alimentation pour disques durs, imprimantes, etc.
- Contrôleur pour lave-vaisselle, machine à laver
- Électronique grand public
Le secteur automobile est l’un des principaux domaines d’utilisation des connecteurs MiniBridge. Les connecteurs offrent une grande résistance aux vibrations et aux chocs. Même les températures élevées dans les phares ne peuvent pratiquement pas endommager ces connecteurs.
Parmi les autres domaines d’application, on retrouve les systèmes de gestion de la batterie et l’électronique de puissance. Grâce à leur forme compacte, à leur robustesse et à leurs types de connexion, les connecteurs MiniBridge sont également utilisés dans l’environnement industriel. Dans le domaine médical, ils constituent des systèmes de connexion pratiques pour les appareils à ultrasons, les appareils IRM, les instruments de laboratoire et divers appareils de diagnostic.
Solutions de sertissage
![Machine EPT-A1 CAD](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/products/ept-a1-1040-500-clean.png)
Machine semi-automatique EPT-A1 CAD
Pour connecteurs MicroBridge et MiniBridge Erni
La nouvelle machine avec contact auto-dénudant (CAD) semi-automatique EPT-A1 de TE permet de raccorder les fils aux connecteurs sans qu’il soit nécessaire de dénuder l’isolation des fils. Cette nouvelle technologie permet d’assurer la qualité, l’efficacité et la rentabilité pour les grands, moyens et même petits volumes de production et ce pour diverses applications automobiles et industrielles.