Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Fiche
-
Type de boîtier :
Fiche
-
Type d’assemblage :
Connecteur électrique
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
55
-
Nombre de positions d’alimentation :
55
-
Nombre de positions du signal :
55
-
Contacts préchargés :
Non
-
Clavette :
Clé polarisation 1
-
Capot installé en usine :
Non
-
Emplacements des positions polarisées et des clavettes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension (Vrms):
1800
-
Tension de fonctionnement (VDC):
850
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Alcool isopropylique, Alcool méthylique, Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-5), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808
-
Style d’entrée :
Insertion arrière
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Matériau de base du boîtier :
Aluminium
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétiquement étanche :
Non
-
Type de protection de l’environnement :
Étanche en élastomère
-
Type de liaison :
Non
-
Protection de l’environnement :
Oui
-
Matériau du joint périphérique :
Silicone
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
-
Genre inversé :
Non
-
Disposition des contacts :
E01 (16-55)
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Support
-
Quantité de contacts (taille 22D) :
55
Fixation mécanique
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Code de polarisation :
1
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Baïonnette
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
16
-
Alignement claveté :
Horloge
Dimensions
-
Longueur de l’assemblage :
25.95 mm [ .947 in ]
-
Taille du fil (AWG):
12 – 14
-
Taille du fil (mm²):
.2 – .52
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
.76 – 1.37 mm [ .03 – .054 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Résistance hydraulique :
Oui
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui
-
Durabilité (Cycles):
500
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Emplacements de positions omis :
Tous