Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
1
-
Nombre de contacts auxiliaires :
0
-
Option de clavette d’interrupteur :
Amovible sans chaîne
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
32
-
Courant nominal du contact de l’interrupteur principal (A):
400
Caractéristiques du corps
-
Couleur de la poignée de fonctionnement :
Rouge
Fixation mécanique
-
Taille de filetage de la terminaison :
M10
-
Option de montage de l’interrupteur :
Collerette longue
-
Type de poignée de fonctionnement :
Poignée en T
Dimensions
-
Diamètre de la vis et du trou :
8.5 mm [ .335 in ]
-
Ligne médiane entre les trous de vis de collerette :
100 mm [ 3.937 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]