Caractéristiques du type de produit
-
Position Sensor Product Type :
Magnetic Angle Sensor
-
Boîtier du capteur :
3.0 x 3.0 x 0.75
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement typique (V):
5
-
Courant moyen typique (mA):
3
Conditions d’utilisation
-
Plage de détection (°):
0 – 180
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Output Signal Type :
Passive Analog
-
Amplitude typique du signal (mV/V):
11.5