Caractéristiques du type de produit
-
Technologie de résine d’enrobage :
Résine
-
Type de produits en résine d’enrobage :
Matériau d’empotage
-
Matière :
Polyuréthane en deux parties
-
Auto-réparation :
Non
Caractéristiques du corps
Conditions d’utilisation
-
Inflammabilité :
Non ignifuge
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Oui
-
Sans isocyanate :
Non
-
Sans silicone :
Oui
-
Certification de la construction navale offshore :
Non
-
Application :
Empotage
-
Sans plomb, cadmium, métaux lourds :
Oui
Disponibilité du produit
-
Disponibilité des produits en résine d’enrobage :
AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage en résine d’enrobage :
Batteries, Can
-
Quantité d’emballage (l):
22.62
Autre
-
Utilisation du produit :
Protection mécanique et isolation
-
Autres couleurs disponibles :
Non