Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de tubes imprimables :
Continu
-
Qualité des tubes imprimables :
Militaire
Caractéristiques du corps
-
Taux de rétrécissement :
2:1
Dimensions
-
Diamètre intérieur élargi (min) :
4.8 mm [ .187 in ]
-
Diamètre intérieur récupéré (max) :
2.4 mm [ .094 in ]
-
Plage de diamètre des câbles compatibles :
2.54 – 4.06 mm [ .1 – .16 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50