Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Style de marqueur :
Pousser
-
Couleur du produit primaire :
Rouge
-
Matière de produit primaire :
PVC
Dimensions
-
Plage de diamètre des câbles compatibles :
5.5 – 8.9 mm [ .22 – .35 in ]
-
Largeur du produit :
6 mm [ .236 in ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Coupe du marqueur :
Chevron
-
Détail du marquage :
2
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
500
Autre
-
Couleur du marquage imprimé :
Noir