Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Câble à panneau
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Fiche
-
Type de boîtier :
Prise droite
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
22
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
22
-
Contacts préchargés :
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sans électrode
-
Matériau de base du boîtier :
Aluminum 6061-T6
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétiquement étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Genre inversé :
Non
-
Disposition des contacts :
13 – 35
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Support
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
A
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
13
-
Alignement claveté :
Horloge
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
28 – 22
-
Taille du fil (mm²):
.08 – .33
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui