Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
-
Type de contact :
Broche, Support
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]