Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de capot :
Non blindé, Non blindé
-
Type de capot pour connecteur :
Capot
-
Scellable :
Non
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Alliage d’aluminium
-
Matière de placage du produit primaire :
Cadmium
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de sous-plaque :
Nickel sans électrode
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Compatible avec la forme de connecteurs :
Circulaire
Dimensions
-
Longueur du produit :
54.69 mm [ 2.15 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Autre
-
Spécification de l’interface du connecteur :
AS81703 Série 3, Contact de sertissage AS50151, MIL-DTL-26482 série II, MIL-DTL-83723 / SÉRIE III