Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de torons :
19
-
Nombre de conducteurs :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau d’isolation du fil et du câble :
ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base) :
Rouge
Dimensions
-
Taille de brin (AWG):
30
-
Plage de diamètre du conducteur :
1.15 mm [ 0,046 in ]
-
Diamètre du câble extérieur (in):
.068
-
Taille du fil (AWG):
18
-
Taille du fil (mm²):
.82
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 55PC
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 150