Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de câble :
Rond, tressé, blindé et gainé, Rond, tressé, blindé et gainé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de torons :
19
-
Nombre de conducteurs :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre plaqué nickel
-
Couleur du câble :
Blanc
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
-
Couleur du fil (bande) :
Bleu
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu de nickel
-
Taille du blindage de câble (AWG):
38
Dimensions
-
Plage de diamètre du conducteur (in):
.038
-
Taille de brin (AWG):
32
-
Diamètre du câble extérieur (in):
.13
-
Taille du fil (AWG):
20
-
Diamètre d’isolation du conducteur :
1.26 mm [ .05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 55
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 200
Fonctionnement/Application