Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.
Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Les informations sur le produit ci-dessous peuvent être incomplètes. Si vous avez besoin de documentation, de produits similaires, compatibles ou de remplacement, veuillez nous contacter.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Les informations sur le produit ci-dessous peuvent être incomplètes. Si vous avez besoin de documentation, de produits similaires, compatibles ou de remplacement, veuillez nous contacter.
ENREGISTREUR DE DONNÉES DE CONDUCTIVITÉ AVEC GUIRLANDE
L'enregistreur de données de conductivité numérique 288 CT est un réseau de capteurs à plusieurs niveaux de profondeur connecté à un câble.
Le TruBlue 288 CT allie précision et performance, ainsi qu'une très grande fiabilité pour les applications d'enregistrement de données de conductivité. Le 288 CT est un réseau de capteurs à plusieurs niveaux de profondeur connecté à un câble. Cette méthodisation est utilisée pour caractériser la conductivité et la température à différents niveaux dans un puits ou un circuit ouvert. Ce modèle est fabriqué avec de l'acier inoxydable 316 ou du titane, avec une conception entièrement étanche et une technologie de micro-ordinateur avancée et économe en énergie. Le 288 enregistre la conductivité et la température pendant plus de cinq ans et fonctionne sur batterie ; il ne nécessite donc pas d'alimentation sur site. Le système d'enregistrement de données multiples TruBlue 288 CT est un excellent choix lorsque vous effectuez plusieurs mesures de conductivité et de température à différents niveaux sur un seul câble.
Avantages
Installation avec un seul câble, plusieurs capteurs
Garantie de deux ans
Configuration et récupération des données simples
Graphiques d'état et de données des instruments en temps réel
Interface de communication RS-485 ou SDI-12
Applications
Caractérisation des aquifères et essais de pompage
Études d'intrusion d'eau salée
Inondations et ondes de tempête
Mesure de marée
Recherche océanographique
Surveillance des eaux de surface
Surveillance des eaux souterraines
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.