Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit de capteur de codeur rotatif
Codeur incrémentiel rotatif
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Connecteur M12 8 broches
-
Interface
Quadrature
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée du capteur de codeur rotatif (VDC)
5 – 30
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier du capteur de codeur rotatif
Aluminium
-
Collerette du capteur de codeur rotatif
Métal
-
Arbre
Métal
-
Poids du capteur de codeur rotatif (g)
300
-
Joints d’étanchéité de l’arbre
IP65
-
Poids (oz)
10.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence d’impulsion (kHz)
200
-
Durée de vie des roulements (révolutions de l’arbre)
1 milliard à pleine charge nominale
-
Vitesse de fonctionnement maximale (RPM)
8000
-
Charge de l’arbre (axiale) (Newton)
120
-
-
-
Charge de l’arbre (radiale) (Newton)
220
Autre
-
Impulsions par révolution
100, 1024, 2048, 360, 4096, 500, 5000
-
Type de roulement
Ballon
-
Plage angulaire (°)
360
-
-
Protection de circuit
Protection contre la polarité inverse
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-RENC0009