Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Position Sensor Product Type
Rotary Absolute Encoder
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Embase à 3 broches
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VDC)
4.75 – 5.25
-
Niveau de sortie (élevé) (VDC)
4.5
-
Niveau de sortie (faible) (VDC)
.5
-
Niveau de sortie (faible) (mA)
4
-
Niveau de sortie (élevé) (mA)
20
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Plastic
Dimensions
-
Diamètre du produit (mm)
31,75
-
Longueur du produit (mm)
21.62
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie des roulements (révolutions de l’arbre)
30 M
-
Vitesse de fonctionnement (max) (RPM)
3000
-
Interface de sortie
Analog Voltage, Current
-
Charge de l’arbre (axiale) (Newton)
20
-
Charge de l’arbre (radiale) (Newton)
10
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-RENC0005