Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.
Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Les informations sur le produit ci-dessous peuvent être incomplètes. Si vous avez besoin de documentation, de produits similaires, compatibles ou de remplacement, veuillez nous contacter.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Les informations sur le produit ci-dessous peuvent être incomplètes. Si vous avez besoin de documentation, de produits similaires, compatibles ou de remplacement, veuillez nous contacter.
Capteur de pression submersible compact
Le transducteur de pression submersible compact série U5700 de la ligne UltraStable dispose d’une connexion IP68 et d’un câble submersible en polyuréthane gainé ainsi que de plusieurs options de port de pression.
Le transducteur de pression submersible compact série U5700 offre une grande précision et un délai d’exécution rapide pour les applications commerciales et industrielles exigeantes, ce qui inclut le niveau des liquides.
Le transducteur de pression submersible compact série U5700 offre une grande précision et un délai d’exécution rapide pour les applications commerciales et industrielles exigeantes ainsi que le niveau des liquides. Cette série convient à la mesure de la pression des liquides ou des gaz, même dans les milieux difficiles tels que l’eau contaminée, la vapeur et les fluides légèrement corrosifs. La durabilité du transducteur est excellente sans joints toriques ni matières organiques exposés au support sous pression. Il peut être complètement immergé puisque les matériaux mouillés pour l’extrémité arrière sont constitués de fluoroélastomères FKM, d’acier inoxydable 316L et de polyuréthane. Une option de capuchon de protection POM est également disponible pour les applications de niveau de liquide. Le modèle U5700 est résistant aux intempéries et dépasse les dernières exigences CE pour l’industrie lourde, y compris en termes de protection contre les surtensions. Le circuit est protégé contre le câblage inversé à l’entrée et le court-circuit à la sortie. Ce produit est adapté aux clients OEM pour les volumes faibles à moyens. TE est prêt à fournir une conception personnalisée du U5700 lorsque le volume et l’application le justifient. Des configurations supplémentaires non répertoriées sont également disponibles ou possibles. Veuillez vous renseigner pour plus d’informations.
Avantages
Précision jusqu’à ±0,1 %
Jusqu’à ±0,75 % de la bande d’erreur totale
Conformité CE et étanche
Plusieurs configurations de port de pression
Étanche
Amortisseur en acier inoxydable en option
Connexion IP68 et câble submersible gainé en polyuréthane
Jauge, hermétique, absolu, composé
Configurations accélérées disponibles (10 jours)
Protection EMI 10 V/m
Protection contre l’inversion de polarité à l’entrée
Protection contre les courts-circuits à la sortie
Longueurs de câble personnalisées
Capuchon de protection POM pour les applications de niveau de liquide